(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)

リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)

通常単価(税別)
3,266円
税込単価
3,593円

【特長】・フタには便利な分別シールが付属し、一目で分別できます。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

3-347-0214 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0214

1個

3,266( 3,593円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタには便利な分別シールが付属し、一目で分別できます。
【商品仕様】
・色 赤
・フタ仕様 プッシュ
・大きさ 280×420×205㎜ (組立時:高さ740㎜)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)の型番3-347-0214のページです。
型番3-347-0214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)

リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)

    積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

    積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

      カフェスタイル フロントオープンダスト(深)

      カフェスタイル フロントオープンダスト(深)

        積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

        積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

          (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1

          (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1

            (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

            (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

              ポリダスター 本体+フタ

              ポリダスター 本体+フタ

                メーカー ケニス 積水テクノ成型 吉川国工業所 積水テクノ成型 山崎産業 山崎産業 アズワン
                通常価格 3,266円 15,490円 3,000円 17,960円 12,748円 12,748円 4,285円
                通常出荷日 7日目   4日目   8日目   4日目   5日目   6日目   1日目  

                リサイクルトラッシュ SKL-35 OP3-R(フタのみ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました