(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットシーラー HS-50(ローラー型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットシーラー HS-50(ローラー型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円

【特長】・ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着に使用します。・なぞるだけで簡...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0241 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0241

1個

2,079( 2,287円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着に使用します。
・なぞるだけで簡単接着
【商品仕様】
・シール能力 約0.3㎜(2枚以上重ねた接着部の合計厚)
・大きさ 250㎜ 105g
・消費電力 50W
・電源 AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットシーラー HS-50(ローラー型)の型番3-350-0241のページです。
型番3-350-0241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットシーラー HS-50(ローラー型)

ホットシーラー HS-50(ローラー型)

    ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

    ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

      ホットシーラー

      ホットシーラー

        グット 替こて先ローラ型HS-50用

        グット 替こて先ローラ型HS-50用

          オートシーラー シール幅5・10mm

          オートシーラー シール幅5・10mm

            スタンドシーラー NL-303PS-5

            スタンドシーラー NL-303PS-5

              卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K

              卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K

                ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

                ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

                  ローラー式ビニレット(溶着専用)

                  ローラー式ビニレット(溶着専用)

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                      メーカー ケニス ケニス goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 東京硝子器械 三商 石崎電機製作所 東京硝子器械 石崎電機製作所 三商
                      通常価格 2,079円 1,793円 1,279円 307円 203,402円 110,000円 15,750円 2,100円 2,337円 1,750円
                      通常出荷日 8日目   7日目   1日目   6日目   6日目   19日目   1日目   4日目~   1日目   7日目  

                      ホットシーラー HS-50(ローラー型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました