(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多用途ボンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

【特長】・軟らかい素材から硬い素材まで超強力接着が可能です。 ・速硬化性、超強...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-125-0300

2個

678( 746円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟らかい素材から硬い素材まで超強力接着が可能です。
・速硬化性、超強力、耐水性、透明性、耐熱性、耐衝撃性に優れた特長を持っています。
・約4分で動かなくなり、約24時間で硬化します(23℃・湿度50%)。
【商品仕様】
・容量 25mL
・色 クリア
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第三石油類
・JANコード:4901490045921

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途ボンドの型番3-125-0300のページです。
型番3-125-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途ボンド

多用途ボンド

    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

      速乾ボンド

      速乾ボンド

        TILEMENT AC-500 300g

        TILEMENT AC-500 300g

          セメダイン 車止め用 170ml RE-215

          セメダイン 車止め用 170ml RE-215

            写真用

            写真用

              TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

              TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

                接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                  シリコーンRTV KE42T

                  シリコーンRTV KE42T

                    スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                    スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                      シリコーンRTV KE45W

                      シリコーンRTV KE45W

                        シリコーンRTV KE45T

                        シリコーンRTV KE45T

                          TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                          TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                            メーカー ケニス タイルメント ケニス タイルメント セメダイン セメダイン タイルメント コニシ ケニス スリーエムジャパン ケニス ケニス タイルメント
                            通常価格 678円 3,897円 430円 16,325円 1,172円 203円 2,347円 296円 1,708円 389円 1,574円 1,470円 1,154円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目  

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました