(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,130円
税込単価
8,943円

【特長】・ペール缶・一斗缶に取り付けるだけで、簡単に給油タンクにできる。ワンタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 化学薬品、毒物、溶剤、石油、ガソリン等には使用しないでください。

型番

3-341-0560 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0560

1個

8,130( 8,943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶・一斗缶に取り付けるだけで、簡単に給油タンクにできる。ワンタッチ取付式。
・40BSは可動エルボ付で、レバー開閉後の付着油の液だれを防ぎます。
【商品仕様】
・タイプ 油・洗剤・水・アルコール(溶剤使用不可)
・材質 取付部・エルボ/PP
・口径 40㎜

(i)ご注意

  • 化学薬品、毒物、溶剤、石油、ガソリン等には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BSの型番3-341-0560のページです。
型番3-341-0560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BS

ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BS

    ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40SUS

    ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40SUS

      ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

      ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

        ステンレスドラム缶容器

        ステンレスドラム缶容器

          1インチドレンバルブ

          1インチドレンバルブ

            サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

            サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

              密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

              密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

                ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

                ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

                  密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

                  密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

                    PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

                    PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

                      カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

                      カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

                        蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

                        蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

                          密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

                          密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

                            メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 8,130円 44,232円 10,305円 70,128円 7,134円 55,360円 50,000円 9,800円 63,113円 51,154円 17,500円 27,649円 25,917円
                            通常出荷日 4日目   5日目   10日目~   9日目   7日目   8日目   8日目~   1日目~   19日目   19日目   8日目   8日目~   19日目  

                            ワンタッチ給油栓(コッくん) MWC-40BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました