(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

通常単価(税別)
1,793円
税込単価
1,972円

【特長】・薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の...

詳細情報を確認する

型番

3-341-0484 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0484

1個

1,793( 1,972円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。
・カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。
・ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。
【商品仕様】
・容量 500mL
・蓋の色 ナチュラル
・胴径×全高 72φ×220㎜
・口内径 21㎜φ
・材質 本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用の型番3-341-0484のページです。
型番3-341-0484に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

    ノズル瓶 UP-40

    ノズル瓶 UP-40

      ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)

      ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 1,793円 1,020円 5,400円
        通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

        Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト