(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビュレット(ガラス活栓) 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビュレット(ガラス活栓) 白

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,990円 ~ 16,789円  特別価格 
税込価格
15,389円 ~ 18,468円  特別価格 

JIS規格クラスAをクリアした、PTFE製活栓のビュレットです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
全長(mm)
許容誤差(mL)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
0.05
585
±0.02

1個

13,990円

13,553

( 14,908円 )

6日目

25
0.1
655
±0.03

1個

15,671円

14,737

( 16,211円 )

4日目

50
0.1
855
±0.05

1個

16,789円

15,526

( 17,079円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格クラスAをクリアした、PTFE製活栓のビュレットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビュレット(ガラス活栓) 白

ビュレット(ガラス活栓) 白

    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 13,990円 2,900円
      通常出荷日 4日目~   4日目  
      商品タイプ ビュレット -
      材質 硼珪酸ガラス -
      -
      規格 JIS R 3505 クラスA -

      ビュレット(ガラス活栓) 白のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました