(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAメスフラスコ 容量 500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAメスフラスコ 容量 500mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,517円
税込単価
34,669円

【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あ...

詳細情報を確認する

型番

3-742-0044 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-742-0044

1個

31,517( 34,669円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質メタルフリーのメスフラスコです。
・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。
【商品仕様】
・容量 500mL
・全高 272㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAメスフラスコ 容量 500mLの型番3-742-0044のページです。
型番3-742-0044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAメスフラスコ 容量 500mL

PFAメスフラスコ 容量 500mL

    PFAメスフラスコ 容量 100mL

    PFAメスフラスコ 容量 100mL

      PFAメスフラスコ 容量 250mL

      PFAメスフラスコ 容量 250mL

        サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

        サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

          Grand PFA手付ビーカー

          Grand PFA手付ビーカー

            デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

            デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

              PFAシリンダー

              PFAシリンダー

                メーカー ケニス ケニス ケニス サンプラテック サンプラテック 東京硝子器械 フロン工業
                通常価格 31,517円 16,237円 26,026円 25,667円 36,800円 8,219円 14,111円
                通常出荷日 19日目   19日目   19日目   9日目   4日目   2日目~   6日目  

                PFAメスフラスコ 容量 500mLのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました