(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型油回転真空ポンプ(ラムダΛ) P165D

直結型油回転真空ポンプ(ラムダΛ) P165D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
292,692円
税込価格
321,961円

【特長】・ワンタッチオイルドレンコック、見やすい大型油面計、脱着式ハッチなどユ...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0143 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-326-0143

1個

292,692( 321,961円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチオイルドレンコック、見やすい大型油面計、脱着式ハッチなどユーザーの使い勝手にもこだわった親切設計です。
・グレードアップした直結型
【商品仕様】
・排気速度(50/60Hz) 165/200L/分
・到達圧力 6.7×10-2Pa
・吸入口 NW25
・大きさ(㎜) 520×165×311
・重量 28㎏
・電源 AC100V 50/60Hz コード2.5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型油回転真空ポンプ(ラムダΛ) P165D

直結型油回転真空ポンプ(ラムダΛ) P165D

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

      真空ポンプ LV660(60Hz)

      真空ポンプ LV660(60Hz)

        東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

        東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

          メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 292,692円 55,239円 58,343円 58,343円
          通常出荷日 19日目   9日目   6日目   6日目  

          直結型油回転真空ポンプ(ラムダΛ) P165Dのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

          閉じる

          比較リスト