(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂網(ナイロン) 1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂網(ナイロン) 1m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,823円 ~ 42,126円
税込価格
31,705円 ~ 46,339円

繊維が強く摩耗性に優れたナイロン樹脂網。サイズ(mm):1000(長)詳細タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    1000(長)
  • 詳細タイプ:
    樹脂網
  • 幅(mm):
    1100
  • 材質:
    ナイロン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
目の開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26μm

1個

42,126( 46,339円 )

9日目

32μm

1個

28,823( 31,705円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊維が強く摩耗性に優れたナイロン樹脂網。
サイズ(mm):1000(長)
詳細タイプ:樹脂網
幅(mm):1100
材質:ナイロン
目の開き:26/32μm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂網(ナイロン) 1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました