(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0584
撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根) カクハンハネ R1342(4マイハネ)

通常単価(税別)
26,481円
税込単価
29,129円

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • 材質:
    ステンレス(SUS316L)
  • シャフト径(Φ):
    8
  • 羽根数:
    4枚

型番

3-136-0584 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0584 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0584

2000(最大)
50Φ×350
4053411001797
R1342

1個

26,481( 29,129円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)の型番3-136-0584のページです。
型番3-136-0584に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

    撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)

    撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)

      撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

      撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

        撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

        撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

          撹拌羽根

          撹拌羽根

            スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

            スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

              IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

              IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

                スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜

                スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 三商
                  通常価格 26,481円 48,597円 60,804円 28,804円 43,484円 17,572円 87,800円 12,000円
                  通常出荷日 9日目~   11日目   9日目~   11日目   9日目~   11日目   12日目   9日目  
                  商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - - -
                  材質 ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) - - - -
                  シャフト径(Φ) 8 8 8 8 - - - -
                  羽根数 4枚 3枚 - - - - - -

                  撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-136-0585
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  回転数
                  (rpm)
                  サイズ
                  (mm)
                  JANコード 型番

                  33,600円

                  ( 36,960円 )
                  1個 -

                  9日目

                  800(最大)100Φ×5404053411002398R1345

                  撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました