(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,572円
税込単価
19,329円

【商品仕様】・翼径 120㎜ ・対応シャフト径 8㎜ ・規格 中間取付用 ・材...

詳細情報を確認する

型番

3-724-0473 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0473

1個

17,572( 19,329円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・翼径 120㎜
・対応シャフト径 8㎜
・規格 中間取付用
・材質 ステンレスSUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜の型番3-724-0473のページです。
型番3-724-0473に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜

    スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 80㎜

    スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 80㎜

      スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm

      スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm

        スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

        スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

          スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜

          スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
            通常価格 17,572円 11,925円 11,761円 14,163円 12,000円
            通常出荷日 11日目   9日目   9日目   9日目   9日目  

            スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト