(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
134,830円 ~ 138,710円
税込価格
148,313円 ~ 152,581円

セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100 50/60Hz
  • 最高温度(℃):
    380
  • 撹拌点:
    3ヵ所
  • 制御方式:
    温度:PID比例制御 回転数:フィードバックコントロール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
撹拌容量
プレート
型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410×250×125
1L
120×120mm
HS12-03P
6.3

1個

134,830( 148,313円 )

14日目

500×280×125
2L
150×150mm
HS15-03P
7.7

1個

138,710( 152,581円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P

多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P

    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

      IKA RT10 多連式ホットスターラー

      IKA RT10 多連式ホットスターラー

        IKA RT15 多連式ホットスターラー

        IKA RT15 多連式ホットスターラー

          IKA RT5 多連式ホットスターラー

          IKA RT5 多連式ホットスターラー

            スターラー用サポートロッド

            スターラー用サポートロッド

              メーカー ケニス 三商 三商 三商 三商 アズワン
              通常価格 134,830円 88,000円 507,000円 637,000円 384,000円 1,960円
              通常出荷日 14日目   3日目   19日目   19日目   19日目   1日目  
              商品タイプ ホットスターラー - - - - -
              回転数(rpm) 100~1500 - - - - -
              電源(V) 100 50/60Hz - - - - -
              最高温度(℃) 380 - - - - -
              撹拌点 3ヵ所 - - - - -

              多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03Pのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました