(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードヒーター PH-2/3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードヒーター PH-2/3

通常価格(税別)
12,000円 ~ 16,666円
税込価格
13,200円 ~ 18,333円

【仕様】・細管・枝管の加熱保温用に適しています。・使用温度:最高200℃

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず電圧調節器または温度調節器を併用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-722-0361【商品仕様】
・直径 5㎜
・長さ 2m
・電気容量 200W
・電圧 100V
・使用温度 最高200℃
3-722-0362【商品仕様】
・直径 5㎜
・長さ 3m
・電気容量 300W
・電圧 100V
・使用温度 最高200℃
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・直径 5㎜ ・長さ 2m ・電気容量 200W ・電圧 100V ・使用温度 最高200℃・品番:PH-2

1個

12,000( 13,200円 )

19日目

・直径 5㎜ ・長さ 3m ・電気容量 300W ・電圧 100V ・使用温度 最高200℃・品番:PH-3

1個

16,666( 18,333円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・細管・枝管の加熱保温用に適しています。
・使用温度:最高200℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず電圧調節器または温度調節器を併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードヒーター PH-2/3

コードヒーター PH-2/3

    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3

    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3

      フラスコ用マントルヒーター AF-10

      フラスコ用マントルヒーター AF-10

        スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

        スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

          フレキシブルヒーター TFH・TFHU

          フレキシブルヒーター TFH・TFHU

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 大科電器
            通常価格 12,000円 18,236円 29,682円 76,048円 10,168円
            通常出荷日 19日目   7日目   7日目   6日目~   6日目~  

            コードヒーター PH-2/3のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました