(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,700円 ~ 124,500円
税込価格
46,970円 ~ 136,950円

ケニス 加熱機器 シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-722-0120【商品仕様】
・炉心管適寸外径 35㎜
・外径(㎜) 57
・内径(㎜) 43
・発熱長(㎜) 300
・全長(㎜) 600
・容量(kW) 6.2
3-722-0121【商品仕様】
・炉心管適寸外径 42㎜
・外径(㎜) 68
・内径(㎜) 54
・発熱長(㎜) 400
・全長(㎜) 700
・容量(kW) 9.8
3-722-0122【商品仕様】
・炉心管適寸外径 50㎜
・外径(㎜) 79
・内径(㎜) 64
・発熱長(㎜) 400
・全長(㎜) 700
・容量(kW) 11.9
3-722-0124【商品仕様】
・炉心管適寸外径 75㎜
・外径(㎜) 110
・内径(㎜) 90
・発熱長(㎜) 450
・全長(㎜) 800
・容量(kW) 21.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
・炉心管適寸外径 35㎜ ・外径(㎜) 57 ・内径(㎜) 43 ・発熱長(㎜) 300 ・全長(㎜) 600 ・容量(kW) 6.2・品番:SpL-24

1個

42,700( 46,970円 )

-

  • 注文停止中
・炉心管適寸外径 42㎜ ・外径(㎜) 68 ・内径(㎜) 54 ・発熱長(㎜) 400 ・全長(㎜) 700 ・容量(kW) 9.8・品番:SpL-30

1個

59,100( 65,010円 )

-

  • 注文停止中
・炉心管適寸外径 50㎜ ・外径(㎜) 79 ・内径(㎜) 64 ・発熱長(㎜) 400 ・全長(㎜) 700 ・容量(kW) 11.9・品番:SpL-37

1個

68,300( 75,130円 )

-

  • 注文停止中
・炉心管適寸外径 75㎜ ・外径(㎜) 110 ・内径(㎜) 90 ・発熱長(㎜) 450 ・全長(㎜) 800 ・容量(kW) 21.0・品番:SpL-51

1個

124,500( 136,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 加熱機器 シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)

シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 42,700円 79,800円
      通常出荷日 19日目   19日目  

      シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました