(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温器(インキュベーター) ICS200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温器(インキュベーター) ICS200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,700円
税込単価
138,270円

【特長】・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。 ・温度調節は...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0405 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0405

1個

125,700( 138,270円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。
【商品仕様】
・庫内寸法 240×250×340㎜
・内容積 約20L
・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式)
・使用温度範囲 室温+5~70℃
・温度調節精度 ±1℃(37℃時)
・温度分布精度 ±1℃(37℃時)
・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択)
・ヒーター容量 150W
・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜)
・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー
・外寸 320×340×685㎜
・重量 約20㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 1.5A
・付属 棚板×2 転倒防止金具
・JANコード:4573181531015

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温器(インキュベーター) ICS200の型番3-331-0405のページです。
型番3-331-0405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温器(インキュベーター) ICS200

恒温器(インキュベーター) ICS200

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

      クールインキュベーター SLC-25A

      クールインキュベーター SLC-25A

        三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

        三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

          三商 インキュベーター SIB-35

          三商 インキュベーター SIB-35

            ケニス クールインキュベーター CN-40A

            ケニス クールインキュベーター CN-40A

              コンパクトクールインキュベーター

              コンパクトクールインキュベーター

                三商 クールインキュベーター CN-25C

                三商 クールインキュベーター CN-25C

                  メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商 ケニス アズワン 三商
                  通常価格 125,700円 123,364円 146,246円 89,000円 79,000円 218,374円 83,772円 114,461円
                  通常出荷日 6日目   19日目   4日目   2日目   2日目   4日目   1日目   4日目  

                  恒温器(インキュベーター) ICS200のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました