(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却水循環装置(クールエース)

冷却水循環装置(クールエース)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
208,686円 ~ 242,272円
税込価格
229,555円 ~ 266,499円

【特長】・コンパクトサイズのチラーで、チャンバー内や実験台の周囲に設置しても場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    -20~30
  • 対流方式:
    密閉系循環
  • 寸法(mm):
    205×405×547mm
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 8A
  • 温度調節精度(℃):
    ±2℃(-20~0℃時) ±1℃(0~20℃時)
  • 最大流量:
    9/10L/分
  • 最大揚程:
    4.2/5.6m
  • 循環ノズル:
    ワンタッチコネクタ/内径10mm ワンタッチホースノズル/外径10mm
  • 水槽寸法:
    130×230×115mm
  • 水槽容量:
    約3.2L
  • 備考:
    安全装置 漏電・過電流ブレーカー オーバーロードリレー保持回路 等
  • メーカー名:
    東京理化器械

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
型式
冷却能力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CCA-1112A
450(液温10℃時)

1個

208,686( 229,555円 )

8日目

CCA-1112S
500(液温20℃時)

1個

242,272( 266,499円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズのチラーで、チャンバー内や実験台の周囲に設置しても場所をとりません。
・真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水循環装置(クールエース)

冷却水循環装置(クールエース)

    恒温油槽 内容積(L) 36

    恒温油槽 内容積(L) 36

      メーカー ケニス トーマス科学
      通常価格 208,686円 232,711円
      通常出荷日 8日目~   4日目  
      商品タイプ詳細 その他 -
      タイプ その他 -
      温度範囲(℃) -20~30 -
      対流方式 密閉系循環 -
      寸法(mm) 205×405×547mm -

      冷却水循環装置(クールエース)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト