(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型ウォーターバス TBS271SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型ウォーターバス TBS271SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,237円
税込単価
66,261円

【特長】・槽内を有効に使える角型のステンレス製ウォーターバスです。 ・把手付で...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0982 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0982

1個

60,237( 66,261円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・槽内を有効に使える角型のステンレス製ウォーターバスです。
・把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。
・空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
【商品仕様】
・使用温度範囲 室温+5~95℃ 温度調節精度:±1.5℃(60℃、撹拌時)
・ヒーター容量 1270W
・温度調節 液体膨張式サーモスタット
・内寸 270×270×170㎜
・重量 3.2㎏
・電源 AC100V 12.7A
・付属 温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ウォーターバス TBS271SBの型番3-331-0982のページです。
型番3-331-0982に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型ウォーターバス TBS271SB

角型ウォーターバス TBS271SB

    三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

    三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

      ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

      ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

        三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

        三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

          ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)

          ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)

            三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

            三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

              ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

              ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                三商印 ウォーターバス SAW-200

                三商印 ウォーターバス SAW-200

                  メーカー ケニス 三商 三商 三商 アドバンテック東洋 三商 東京硝子器械 三商
                  通常価格 60,237円 56,777円 66,500円 66,400円 59,534円 46,600円 54,603円 65,623円
                  通常出荷日 8日目   2日目   2日目   2日目   12日目   2日目   7日目   2日目  

                  角型ウォーターバス TBS271SBのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました