(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,580円
税込単価
14,938円

【特長】・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけ...

詳細情報を確認する

型番

3-137-0882 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0882

1個

13,580( 14,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水を得ることが可能です。
・純水器『I-40』の取り換え用カートリッジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用の型番3-137-0882のページです。
型番3-137-0882に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

    メガユニティ用カートリッジ

    メガユニティ用カートリッジ

      カートリッジ純水器 Gシリーズ

      カートリッジ純水器 Gシリーズ

        カートリッジ純水器 クラスピュア

        カートリッジ純水器 クラスピュア

          カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

          カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

            純水器I-20・I-40

            純水器I-20・I-40

              メーカー ケニス アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 13,580円 5,588円 60,250円 83,948円 177,300円 61,182円
              通常出荷日 4日目   19日目~   7日目~   12日目~   15日目   7日目  

              カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました