(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットボンダー PKP18E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットボンダー PKP18E

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,927円
税込単価
6,520円

【特長】・電熱瞬間接着機・安心の電子制御ヒーター採用・予熱時間:約12分間・接...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    100(50~60Hz)
  • 消費電力(W):
    16
  • 寸法(mm):
    H160×W185
  • 重量(g):
    350

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKP18E

1個

5,927( 6,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電熱瞬間接着機
・安心の電子制御ヒーター採用
・予熱時間:約12分間
・接着剤吐出量:20g/分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットボンダー PKP18Eの型番PKP18Eのページです。
型番PKP18Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットボンダー PKP18E

ホットボンダー PKP18E

    コードレスグルーガン GLUE PEN

    コードレスグルーガン GLUE PEN

      コードレスグルーガン GG-210CL

      コードレスグルーガン GG-210CL

        AC100V BIGグルーガン GG-110

        AC100V BIGグルーガン GG-110

          交流AC100V グルーガン

          交流AC100V グルーガン

            コードレスグルーガン

            コードレスグルーガン

              グルースティック φ11×200mm

              グルースティック φ11×200mm

                グルースティック 透明

                グルースティック 透明

                  インナフランジ37

                  インナフランジ37

                    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722

                    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722

                      分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

                      分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

                        小型ホビーアンビル

                        小型ホビーアンビル

                          オートパックスクリュードライバ 6841

                          オートパックスクリュードライバ 6841

                            メーカー ボッシュ ボッシュ EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN マキタ ホーザン コンサス SK-11 マキタ
                            通常価格 5,927円 7,386円 2,858円 2,608円 2,046円 3,110円 1,397円 465円 800円 7,475円 52,133円 3,006円 34,203円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目   6日目   3日目~   3日目  
                            電圧(V) 100(50~60Hz) DC3.6 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 16 5.4 - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) H160×W185 H170×W40×W60 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 350 100 (内蔵式バッテリー含) - - - - - - - - - - -

                            ホットボンダー PKP18Eのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ちょっとした工作
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/21
                            トリガーを引いていない時は垂れてきませんので使い易いです。スティックの入手も容易ですしコストパフォーマンスが高いです。もう少しノズルが長いとさらに良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました