(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:640PF3-50
Panfix カートンテープ No.640PF Panfix カートンテープ No.640PF

Panfix カートンテープ No.640PF 640PF3-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円 284円
税込単価
378円 312円

段ボール包装用OPP粘着テープです。【特長】・ゴム系粘着剤を採用しており低温時...

詳細情報を確認する

型番

640PF3-50 解除

Loading...

640PF3-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

透明性が高く、貼り付け面を隠さずに美しく貼れます。

型式サイズ
(mm×m)
厚さ
(mm)
640PF 透明50×500.07透明

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

640PF3-50

50
50
グリーン
4987167038472

50個

344円

284

( 312円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段ボール包装用OPP粘着テープです。
【特長】
・ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
・ポリプロピレン基材で、耐水・耐久性に優れています。
・テープを貼った上から重ね貼り可能。
【用途】
・段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。
・宅配便、小包などの荷造り包装、補強に。

カタログ

 

Loading...

640PF3-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panfix カートンテープ No.640PFの型番640PF3-50のページです。
型番640PF3-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panfix カートンテープ No.640PF

Panfix カートンテープ No.640PF

    カートンテープ No.640PF,色:クリア

    カートンテープ No.640PF,色:クリア

      カートンテープ No.660PF

      カートンテープ No.660PF

        カートンテープ No.660 ゴム系

        カートンテープ No.660 ゴム系

          透明梱包用テープNo.3303

          透明梱包用テープNo.3303

            積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

            積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

              オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

              オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                オカモト OPPテープ 48×100 黒

                オカモト OPPテープ 48×100 黒

                  タフライトテープ No.835

                  タフライトテープ No.835

                    カートンテープ No660

                    カートンテープ No660

                      スワンOPPテープ

                      スワンOPPテープ

                        OPPテープ NO333 透明

                        OPPテープ NO333 透明

                          OPP粘着テープ No.601

                          OPP粘着テープ No.601

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン nitoms 積水化学工業 オカモト オカモト 積水化学工業 ニチバン シモジマ オカモト 古藤工業
                            通常価格 344円 259円 278円 246円 329円 588円 380円 475円 390円 5,771円 132円 440円 211円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.065 0.065 0.086 - 0.07 0.096 - - 0.062 0.085 0.05 - 0.05
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - -
                            粘着力 2.70N/10mm 2.70N/10mm 68.8N/10mm 2.17N/10mm 8N/20mm - - - - 2.17N/10mm - - 8.0N/25mm
                            引張強度 48.0N/10mm 48.0N/10mm 3.41N/10mm 74.5N/10mm 130N/25mm 2.4N/10mm - - - 74.5N/10mm - - -
                            伸び(%) 150 150 - 173 - - - - - 173 - - -

                            Panfix カートンテープ No.640PFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            640PF2
                            640PF2-50
                            640PF3
                            640PF4
                            640PF4-50
                            640PF5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色系統 色詳細 JANコード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            344円

                            ( 378円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            5050イエロー4987167038465

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            344円

                            ( 378円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            5050ブルー4987167038489

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました