(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,287円 ~ 26,986円
税込価格
26,716円 ~ 29,685円

【特長】・マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。・待機時間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラックライト
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 詳細タイプ:
    紫外線強度385nm
  • サイズ(mm):
    37×37×140
  • 電源詳細:
    単4乾電池×3本
  • 質量(g):
    180
  • 点灯パターン:
    ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
  • 定格寿命:
    1万時間 (出力:約90%)
  • 点灯時間:
    ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間
  • 光源:
    日亜科学製チップ型LED
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ピーク波長(nm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
385 (公差:±3nm)
4582107443882
1個

1個

26,986( 29,685円 )

5日目

395 (公差:±3nm)
4582107443899
1個

1個

24,287( 26,716円 )

5日目

405 (公差:±3nm)
4582107443905
1個

1個

24,287( 26,716円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。
・待機時間なしでLEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。
・電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

        ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

        ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

          中型LED回転灯 ニコフラッシュ

          中型LED回転灯 ニコフラッシュ

            LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

            LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

              ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

              ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

                ブラックライト(UV-LED)

                ブラックライト(UV-LED)

                  人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                  人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                      [充電式]  LEDセンサーライト(非常灯)

                      [充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

                        メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) 日動工業 アズワン コンテック(ライト) アズワン アズワン 日動工業 エスコ
                        通常価格 24,287円 41,569円 29,892円 1,184円 8,841円 23,416円 42,936円 1,090円 760,000円 5,890円 2,890円
                        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   5日目   1日目   8日目~   15日目   2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ブラックライト ブラックライト ブラックライト ブラックライト 多目的ライト - ブラックライト ブラックライト 多目的ライト 多目的ライト 常夜灯
                        使用電球 LED LED LED LED LED - LED LED - LED LED
                        電源 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 その他 - 乾電池式 乾電池式 - その他 充電式
                        詳細タイプ 紫外線強度385nm 高寿命 高出力/広波長 - - - - - - - -
                        サイズ(mm) 37×37×140 37×37×140 37×37×140 - - - 37×37×124 - - - -

                        ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました