(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セコンドメータ GS2シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,366円 ~ 9,984円
税込価格
8,103円 ~ 10,982円

パルス入力時間を積算するセコンドメータ。0.1秒毎に0.1ずつカウントする。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 計数範囲:
    0.0~999999.9
  • 電源:
    3.6V 1/2AA(電池交換可)
  • 質量(g):
    60(電池含)
  • 横(mm):
    パネル(54)
  • 縦(mm):
    パネル(29)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電子カウンタ GS2シリーズ(セルフ電源セコンドメータ):関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リセット方式
入出力
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワンタッチボタン式
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力
838-3735
リモート&フロントリセット

1個

7,366( 8,103円 )

7日目

ワンタッチボタン式
フリー電圧入力
838-3736
リモート&フロントリセット

1個

9,984( 10,982円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パルス入力時間を積算するセコンドメータ。0.1秒毎に0.1ずつカウントする。
【特長】
・アワーメータ/ミニッツメータ/セコンドメータ。
・セルフ電源(リチウム電池内蔵・電池寿命7年)。
・パネル表面保護構造IP54。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セコンドメータ GS2シリーズ

セコンドメータ GS2シリーズ

    アワーメータ GH2シリーズ

    アワーメータ GH2シリーズ

      セルフ電源 GR2シリーズ

      セルフ電源 GR2シリーズ

        電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

        電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

          CT1シリーズ 長さ計測用発信器

          CT1シリーズ 長さ計測用発信器

            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機
            通常価格 7,366円 7,366円 6,411円 30,304円 21,714円
            通常出荷日 7日目   7日目~   1日目   1日目   9日目  
            商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ その他
            計数範囲 0.0~999999.9 0.0~999999.9 0~9999999 0~999999 -
            電源 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) 単4乾電池×4個、USBケーブル、ACアダプタ -
            質量(g) 60(電池含) 60(電池含) 50(電池含) - -
            横(mm) パネル(54) パネル(54) パネル(48) - -

            セコンドメータ GS2シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました