(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,877円
税込単価
8,665円

【特長】・可動支点方式で切れ味抜群です。・φ20までの通信用ケーブルが片手で楽...

詳細情報を確認する

  • 対応線種類:
    IV線
  • 切断能力(ケーブル)(㎜):
    1
  • 切断能力(IV線)(㎜²):
    60(通信ケーブルφ20)
  • 脱皮能力範囲:
    φ20までの通信用ケーブル
  • 全長(mm):
    238
  • 呼び寸法:
    240mm
  • トラスココード:
    853-3621
  • 質量(g):
    410

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCK25

1個

7,877( 8,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動支点方式で切れ味抜群です。
・φ20までの通信用ケーブルが片手で楽に切断できます。
・可動支点方式を採用により、切断時には刃開きを大きくあけることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メリー CCK25 通信ケーブルカッタの型番CCK25のページです。
型番CCK25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

    ケーブルハンディーカッター

    ケーブルハンディーカッター

      スリーピークス ケーブルカッター 235mm

      スリーピークス ケーブルカッター 235mm

        (メリー印)ハンディーケーブルカッター

        (メリー印)ハンディーケーブルカッター

          ケーブルカッター SC30MT

          ケーブルカッター SC30MT

            スリーピークス ケーブルカッター 160mm

            スリーピークス ケーブルカッター 160mm

              ケーブルカッター 9522-165

              ケーブルカッター 9522-165

                ケーブルカッター PK-50・PK-51

                ケーブルカッター PK-50・PK-51

                  ケーブルカッター 9511-165

                  ケーブルカッター 9511-165

                    ミゼットケーブルカッター

                    ミゼットケーブルカッター

                      ケーブルカッター 9571・9581

                      ケーブルカッター 9571・9581

                        ワンハンドケーブルカッター

                        ワンハンドケーブルカッター

                          ケーブルカッター 9512-165

                          ケーブルカッター 9512-165

                            メーカー 室本鉄工 フジ矢 スリーピークス技研 室本鉄工 ヒット スリーピークス技研 クニペックス エンジニア クニペックス 松阪商事 クニペックス ツノダ クニペックス
                            通常価格 7,877円 4,374円 4,430円 4,107円 5,110円 3,193円 42,600円 2,802円 6,821円 4,763円 71,298円 9,036円 7,913円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            対応線種類 IV線 IV線 - IV線 IV線 IV線 - IV線 / VVF線 / ケーブル - IV線 / ケーブル - IV線 / ケーブル -
                            切断能力(ケーブル)(㎜) 1 - - - - - - - - - - 9 -
                            切断能力(IV線)(㎜²) 60(通信ケーブルφ20) 60(φ13.6) - 60(φ13.6) 60(φ13.6) 22 - - - 22 - 22 -
                            脱皮能力範囲 φ20までの通信用ケーブル - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 238 - - 215 - - - - - - - - -

                            メリー CCK25 通信ケーブルカッタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました