(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,271円 ~ 47,028円
税込価格
47,598円 ~ 51,731円

【特長】・専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    218×320×389
  • アース有無:
  • アースチェックランプ有無:
  • 入力電圧(V):
    250
  • コンセント仕様形状:
    三芯
  • 電線種:
    SVCT
  • 限度電流:
    20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム ND-E320L-20A外観図

ND-E320L-20A

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム ND-E330L-20A外観図

ND-E330L-20A

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数仕様タイプ質量
(kg)
ND-E320L-20ASVCT2.0×43アース付、(φ41)接地3P 20A 250V【外カギ】20mタイプ【20A】7.1
ND-E330L-20ASVCT2.0×43アース付、(φ41)接地3P 20A 250V【外カギ】30mタイプ【20A】9.1
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4937305018354
7.1

1個

43,271( 47,598円 )

1日目

30
4937305018385
9.1

1個

47,028( 51,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

      電工ドラム(三相200V)

      電工ドラム(三相200V)

        防災型ドラム 標準型(屋内型)

        防災型ドラム 標準型(屋内型)

          コードリール サンデーレインボーリールミニ

          コードリール サンデーレインボーリールミニ

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              100V過負荷漏電遮断器付

              100V過負荷漏電遮断器付

                コンパクトリール

                コンパクトリール

                  サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                  サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                      コードリール コンセットリール

                      コードリール コンセットリール

                        屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                        屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

                          防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                          防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業
                            通常価格 43,271円 33,217円 50,712円 70,548円 6,140円 61,087円 25,316円 14,185円 9,381円 32,610円 17,477円 31,639円 71,635円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 三相200V - 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 - 2 1.25 - 2 2 - 2 2 - 2
                            電線芯数(C) 4 4 - 3 2 4 3 4 - 3 - 2 3
                            コンセント個数 3 - - 4 2 3 4 2 4 3 4 - 3
                            商品タイプ コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール

                            三相200Vロック(引掛)式コンセントドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました