(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・最大誤差…±0.2mm・全長…112.5mm・電源…SR44×1個(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.1
  • ベース幅:
    60mm
  • 全長:
    112.5mm
  • 最大誤差:
    ±0.2mm
  • 材質:
    カーボンファイバー
  • 電源:
    SR44×1個(付属)
  • メーカー型番:
    19305
  • メーカー:
    シンワ測定

型番

EA725F-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725F-21

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大誤差…±0.2mm
・全長…112.5mm
・電源…SR44×1個(付属)
・オートオフ機能付
・材質…カーボンファイバー
・測定範囲…25mm
・最小目盛…0.1mm
・ベース幅…60mm
【商品仕様】
・型番:EA725F-21
・JANコード:4548745844450

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21の型番EA725F-21のページです。
型番EA725F-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

    25mm デプスゲージ(デジタル)

    25mm デプスゲージ(デジタル)

      デプスマイクロメーター

      デプスマイクロメーター

        デプスゲージ(ディジタル)

        デプスゲージ(ディジタル)

          デブスマイクロメーター(ケース付)

          デブスマイクロメーター(ケース付)

            デジタルデップスゲージ

            デジタルデップスゲージ

              替ロッド式デプスマイクロメータ

              替ロッド式デプスマイクロメータ

                【エスコ】デプスゲージ

                【エスコ】デプスゲージ

                  デジタルミニデプス DMD-25G

                  デジタルミニデプス DMD-25G

                    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

                      デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

                        単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                        単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シンワ測定 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                          通常価格 2,430円 2,230円 11,090円 17,850円 21,300円 2,827円 12,421円 8,950円 1,880円 6,291円 37,383円 24,165円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   19日目~  
                          商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ
                          表示形式 デジタル デジタル マイクロメータ式 デジタル マイクロメータ式 デジタル アナログ アナログ デジタル デジタル - マイクロメータ式
                          測定範囲(mm) 0~25 0~25 0~25 - - 0.1~25 - - 0~25 0~25 0~150 0~25
                          最小表示(mm) 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.05 0.1 0.1 0.001 0.01
                          ベース幅 60mm 61mm - - - - - - - - - -

                          0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました