(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,183円
税込単価
69,501円

【特長】・狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。・72ギア...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17/12

1個

63,183( 69,501円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。
・72ギアで送り角は5°。
・メガネ部のオフセットは15°
・クロームメッキ仕上げ。
・コンビネーションラチェットレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(17-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)、ロールケース
【商品仕様】
・入数:1組
・JANコード:4018754239313

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

17/12 ラチェットコンビネーションレンチセットの型番17/12のページです。
型番17/12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

      9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)

      9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)

        めがねレンチセット

        めがねレンチセット

          5本組 [Hexagon]キーレンチ

          5本組 [Hexagon]キーレンチ

            メーカー スタビレー KTC(京都機械工具) エスコ KTC(京都機械工具) エスコ
            通常価格 63,183円 1,660円 28,400円 9,490円 11,110円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目  

            17/12 ラチェットコンビネーションレンチセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました