(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ SS-29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ SS-29

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,971円 ~ 4,205円
税込価格
4,368円 ~ 4,626円

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。サイドシールドは固定式・一体...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • フレーム:
    アセテート
  • フレーム色:
    ブラウン
  • 質量(g):
    40
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
曇り止め
レンズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PC
1個

1個

3,971( 4,368円 )

3日目

PCF
1個

1個

4,205( 4,626円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。
サイドシールドは固定式・一体成型です。
【PCレンズ】
・JIS規格同等品
・材質:ポリカーボネート
・特長:軽量で耐衝撃性に優れる。紫外放射約100%カット。
【PCFレンズ】
・JIS規格同等品
・材質:ポリカーボネート
・特長:軽量で耐衝撃性に優れる。レンズ両面に防曇加工。湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ SS-29

保護メガネ SS-29

    保護メガネ SS-233N

    保護メガネ SS-233N

      一眼式保護メガネ SOG-1 NS

      一眼式保護メガネ SOG-1 NS

        一眼式保護メガネ 727S NS

        一眼式保護メガネ 727S NS

          一眼式保護メガネ 727NS

          一眼式保護メガネ 727NS

            保護めがね(ゲストグラス)

            保護めがね(ゲストグラス)

              保護ゴーグル 208

              保護ゴーグル 208

                作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                  軽作業用メガネ NY-3

                  軽作業用メガネ NY-3

                    保護メガネ bolle

                    保護メガネ bolle

                      保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

                      保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

                        DBLTACT セーフティゴーグル

                        DBLTACT セーフティゴーグル

                          foton Safety Glass SS-29 TILA

                          foton Safety Glass SS-29 TILA

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 ケニス 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 アズワン 日本光器製作所 DBLTACT 日本光器製作所
                            通常価格 3,971円 4,264円 2,350円 1,410円 2,350円 936円 6,988円 4,711円 1,665円 2,600円 2,249円 666円 5,606円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ
                            UVカット -
                            フレーム アセテート メタル - - - - - メタル ナイロン - エラストマー - アセテート
                            フレーム色 ブラウン シルバー クリア クリア クリア - クリア シルバー グレー/オレンジ - グレー - グレー
                            質量(g) 40 34 48 33 44 - 70 40~47 27 - 86 - 38

                            保護メガネ SS-29のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました