(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキブリーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキブリーダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
74,724円 71,406円
税込単価
82,196円 78,547円

ABS車対応!! 1人で素早く作業完了!【用途】・ブレーキ液交換、エア抜き作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • セット内容:
    ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付き),アタッチメントセット
  • トラスココード:
    821-7788
  • 容量:
    タンク:2ℓ
  • サイズ:
    本体:W320×D205×H210mm,圧送ホース:3.5m(外径φ8mm 内径φ5mm)
  • 質量(g):
    8500

(i)ご注意

  • 本製品は有資格者(自動車整備工又はそれに準じた資格取得者)が使用してください。
    ・自動車メーカー指定のブレーキ液の圧送以外には使用しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ブレーキブリーダー 規格表

使用方法・使用事例

使用方法

(1)アタッチメントをリザーバタンクに装着。
(2)ホース類を接続。
ブレーキブリーダー 使用方法1

リザーバタンクのキャップを外し、適合するサイズのアタッチメントを、
リザーバタンクに装着します。

ブレーキブリーダー 使用方法2

圧送ホースのカプラをアタッチメントに接続し、
エアカプラをブレーキブリーダーに接続します。

(3)ブレーキ液を圧送。
ブレーキブリーダー 使用方法3

操作レバーを「圧送」に切替え、ブレーキ液を圧送後、
ブレーキ液交換作業やエア抜き作業を行ってください。

使用事例

ブレーキブリーダー 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABX70

1個

74,724円

71,406

( 78,547円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ABS車対応!! 1人で素早く作業完了!
【用途】
・ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
【適用】
・リザーバタンクの給入口内径がφ18~φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
【特長】
・連続圧送で作業時間を短縮。
・低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
・操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
・ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。
・ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)
・内圧式拡張ゴムにより優れた密着度。(アタッチメントA2, B1, B2)
・専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(アタッチメントG1, G2, G3, F1, F2, H1)※別売

(i)ご注意

  • 本製品は有資格者(自動車整備工又はそれに準じた資格取得者)が使用してください。
    ・自動車メーカー指定のブレーキ液の圧送以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキブリーダーの型番ABX70のページです。
型番ABX70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキブリーダー

ブレーキブリーダー

    ブレーキブリーダー アタッチメントセット

    ブレーキブリーダー アタッチメントセット

      ブレーキブリーダー用別売りアタッチメント

      ブレーキブリーダー用別売りアタッチメント

        プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

        プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

          ホイルナットコンビソケットセット A804T

          ホイルナットコンビソケットセット A804T

            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE
            通常価格 74,724円 8,324円 16,114円 5,736円 17,809円
            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 エンジン関連 タイヤ関連
            セット内容 ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付き),アタッチメントセット - - - -
            トラスココード 821-7788 - - - -
            容量 タンク:2ℓ - - - -
            サイズ 本体:W320×D205×H210mm,圧送ホース:3.5m(外径φ8mm 内径φ5mm) - - - -

            ブレーキブリーダーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました