(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニキャビネット(4段4引出し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニキャビネット(4段4引出し)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,718円
税込単価
19,490円

4段4引出しで、シリーズ最小モデルのミニキャビネット。【特長】・引出しにはベア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    W320×D150×H285
  • 引出し段数:
    4
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • トラスココード:
    821-7895
  • 引出し寸法(mm):
    215×130×38,215×130×80
  • 重量(kg):
    4.4
  • 付属品:
    引き出しマット×4,ミニキャビネット専用マット×1(施錠はできません。)

型番

SKX0514 解除

Loading...

製品仕様

SKX0514の外観

SKX0514の外観

ミニキャビネット専用マット付き

ミニキャビネット専用マット付き

キャスター付き

キャスター付き

ミニチェスト連結用クリップ付き

ミニチェスト連結用クリップ付き

ベアリングレール

ベアリングレール

SKX0514の寸法図 単位:mm

SKX0514の寸法図 単位:mm

製品仕様

  • 重量:4.4kg
  • 本体サイズ:幅320×奥行き150×高さ285mm(サイドハンドル含む)
  • 引出し(小)サイズ:幅215×奥行き130×高さ38mm
  • 引出し(大)サイズ:幅215×奥行き130×高さ80mm
  • 付属品:引出しマット×4、専用マット×1
  • ※ 施錠はできません。
  • ※ 補修部品を設定しています。詳細はサポートセンターへお問い合わせください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKX0514

1個

17,718( 19,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4段4引出しで、シリーズ最小モデルのミニキャビネット。
【特長】
・引出しにはベアリングレールを採用
・専用マット付き
・別売りの「ミニチェスト」(SKX0012)との連結も可能
・今までにない新しいスタイルの卓上ケース
【用途】
・工具やパーツ類の収納に最適
・腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニキャビネット(4段4引出し)の型番SKX0514のページです。
型番SKX0514に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニキャビネット(4段4引出し)

ミニキャビネット(4段4引出し)

    ミニチェスト(2段2引出し)

    ミニチェスト(2段2引出し)

      ミニチェスト&ミニキャビネットセット

      ミニチェスト&ミニキャビネットセット

        チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

        チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

          ツールチェスト STC-502R

          ツールチェスト STC-502R

            SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

            SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                ワイドトップチェスト WSW116R

                ワイドトップチェスト WSW116R

                  ステンレスツールステーション F-TS003

                  ステンレスツールステーション F-TS003

                    ツールワゴン

                    ツールワゴン

                      トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                      トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                        チェスト(3段3引出し) SKX0213

                        チェスト(3段3引出し) SKX0213

                          ツールボックス

                          ツールボックス

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) E-Value SK-11 KTC(京都機械工具) パオック TONE SK-11 E-Value TONE KTC(京都機械工具) スエカゲツール
                            通常価格 17,718円 12,851円 30,422円 22,559円 8,369円 126,927円 148,841円 69,201円 18,446円 18,628円 39,108円 33,575円 21,310円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   4日目   5日目   3日目   3日目   5日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            外寸(mm) W320×D150×H285 W300×D150×H145 - 620×330×1070 W500×D255×H290 740×470×910 960×520×1040 851×486×490 W570×D350×H830 735×385×775 660×406×489 W520×D215×H300 -
                            引出し段数 4 2 - - - - - 4 - - - 3段 -
                            ボールベアリング式レール仕様 - - - - - - - - - -
                            カラー レッド レッド レッド レッド - ホワイト レッド - - - - - -

                            ミニキャビネット(4段4引出し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました