(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゴーグル 208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゴーグル 208

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,988円 5,295円
税込単価
7,687円 5,825円

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【特長】・FCアイピース...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • フレーム色:
    クリア
  • ベンチレーション:
    間接ベンチレーション
  • 質量(g):
    70
  • 内容量:
    1パック(10個)

型番

208-10SET 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

  • 10個組
  • 重量:70g
  • アイピース名:フォグカット
  • 材質:
     フレーム:軟質ビ二ール
     レンズ:ポリ力ーボネート

外形図

保護ゴーグル 208 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

208-10SET

1パック(10個)

5個

6,988円

5,295

( 5,825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【特長】
・FCアイピース材質:ポリカーボネート
・レンズ両面に防曇加工。
・湿気の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 208の型番208-10SETのページです。
型番208-10SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゴーグル 208

保護ゴーグル 208

    保護ゴーグル 207FC

    保護ゴーグル 207FC

      保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

      保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

        保護ゴーグル 207FCV

        保護ゴーグル 207FCV

          保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

          保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

            保護ゴーグル GCV-62 無気孔

            保護ゴーグル GCV-62 無気孔

              保護ゴーグル 201

              保護ゴーグル 201

                保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                  保護ゴーグル 214・214FC

                  保護ゴーグル 214・214FC

                    セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                    セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                      セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                      セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                        保護ゴーグル 203

                        保護ゴーグル 203

                          作業メガネ 防曇レンズ

                          作業メガネ 防曇レンズ

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 TAKAGI
                            通常価格 6,988円 1,542円 2,249円 1,788円 1,880円 1,880円 943円 2,088円 1,310円 716円 780円 848円 398円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   6日目   4日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            曇り止め - -
                            UVカット - -
                            レンズ交換 - - - - - - -
                            レンズ ポリカーボネート - ポリカーボネート - - - ポリカーボネート - - - - 0.5mmポリカーボネート -

                            保護ゴーグル 208のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました