(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

【特長】・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。・タブレットPCに優しい起毛生地...

詳細情報を確認する

型番

A-7680-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-7680-24

5個

1,310( 1,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦200×横260×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419818746

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24の型番A-7680-24のページです。
型番A-7680-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

    SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11

    SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11

      帆布メール用ポーチ

      帆布メール用ポーチ

        帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

        帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

          床皮釘袋 特大

          床皮釘袋 特大

            デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

            デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

              ツールバッグ HUMHEMシリーズ ウエストバッグ

              ツールバッグ HUMHEMシリーズ ウエストバッグ

                コンパクトウエストポーチ

                コンパクトウエストポーチ

                  ダッフル重要書類搬送バッグ

                  ダッフル重要書類搬送バッグ

                    400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                    400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                      2段腰袋(大)

                      2段腰袋(大)

                        ツールキャリー TC

                        ツールキャリー TC

                          ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                          ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                            メーカー LIHIT LAB LIHIT LAB 三栄産業 三栄産業 KAKURI(角利産業) トラスコ中山 基陽 トラスコ中山 三栄産業 エスコ DBLTACT アステージ SK-11
                            通常価格 1,310円 1,245円 7,710円 5,360円 2,365円 2,029円 4,500円 1,780円 4,890円 3,134円 927円 3,994円 1,117円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   3日目  

                            SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました