(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リクエスト・D型リングファイル G2290-5

リクエスト・D型リングファイル G2290-5 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,025円
税込単価
1,128円

【特長】・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。・使いやすさにこだわ...

詳細情報を確認する

型番

G2290-5 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸背幅綴じ厚適正収容穴数穴間隔材質本体色入数JAN
G2290-5縦306×横277mm88mm75mm750枚2穴80mm表紙=再生PP,綴じ具=スチール1冊4903419112264
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G2290-5

1個

1,025( 1,128円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。
・使いやすさにこだわった、背幅34〜88mmの5サイズ。
【商品仕様】
・外寸:縦306×横277mm
・背幅:88mm
・綴じ厚:75mm
・適正収容:750枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・表紙ポケット,紙押さえ付
・本体色:黄
・入数:1冊
・JAN:4903419112264

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リクエスト・D型リングファイル G2290-5の型番G2290-5のページです。
型番G2290-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リクエスト・D型リングファイル G2290-5

リクエスト・D型リングファイル G2290-5

    リクエスト・D型リングファイル G2290-3

    リクエスト・D型リングファイル G2290-3

      リクエスト・D型リングファイル G2290-6

      リクエスト・D型リングファイル G2290-6

        メーカー LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB
        通常価格 1,025円 1,025円 1,025円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        リクエスト・D型リングファイル G2290-5のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト