(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,037円
税込単価
3,341円

【特長】・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。・水や汚れに強いはっ水加工生地を...

詳細情報を確認する

型番

A-7672-11 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸重量材質本体色入数JAN
A-7672-11縦400×横320×厚80mm約380gポリエステルネイビー1個4903419818685
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-7672-11

1個

3,037( 3,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・水や汚れに強いはっ水加工生地を採用。
・クッション入りなのに超軽量で、小物の収納に便利な内側ポケット付き。
【商品仕様】
・外寸:縦400×横320×厚80mm
・重量:約380g
・材質:ポリエステル
・本体色:ネイビー
・入数:1個
・JAN:4903419818685

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11の型番A-7672-11のページです。
型番A-7672-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11

    キャリングケース ブラック

    キャリングケース ブラック

      Fバッグ チャック付3L 黒

      Fバッグ チャック付3L 黒

        キャリングケース ブルー

        キャリングケース ブルー

          キャリングケース スモークグレー

          キャリングケース スモークグレー

            Fバッグ チャック付LL 黒

            Fバッグ チャック付LL 黒

              メーカー LIHIT LAB 山口工業 シモジマ 山口工業 山口工業 シモジマ
              通常価格 3,037円 1,367円 3,750円 1,280円 1,579円 1,856円
              通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   6日目  

              SMART FIT ACTACTシリーズ A-7672-11のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました