(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPシステムパネル MP-1512U(OR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPシステムパネル MP-1512U(OR)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,400円 45,331円
税込単価
59,840円 49,864円

【特長】・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。【商品仕様】・高さ(mm)...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-1512U(OR)

1個

54,400円

45,331

( 49,864円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。
【商品仕様】
・高さ(mm):1465
・幅(mm):1200
・厚:30mm
・重量:10kg
・材質:パネル=フラッシュ合板,表面=布,半透明部=PC,フレーム=塩ビ
・本体色:フレーム:グレー 張り地:オレンジ
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPシステムパネル MP-1512U(OR)の型番MP-1512U(OR)のページです。
型番MP-1512U(OR)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPシステムパネル MP-1512U(OR)

MPシステムパネル MP-1512U(OR)

    MPシステムパネル MP-1209U(BE)

    MPシステムパネル MP-1209U(BE)

      MPシステムパネル MP-1812U(OR)

      MPシステムパネル MP-1812U(OR)

        MPシステムパネル MP-1809U(BE)

        MPシステムパネル MP-1809U(BE)

          MPシステムパネル MP-1509U(BE)

          MPシステムパネル MP-1509U(BE)

            メーカー 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益
            通常価格 54,400円 41,600円 66,667円 53,334円 51,733円
            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  

            MPシステムパネル MP-1512U(OR)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました