(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)【1~24個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
630円 ~ 12,500円
税込価格
693円 ~ 13,750円

【特長】多量な水や油の拭き取りに適した4つ折りタイプのパルプ製ウエス(1束50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 枚数:
    50枚
  • 詳細1:
    4プライ
  • 詳細2:
    4つ折り
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー
  • 詳細4:
    キムタオル
  • サイズ(mm):
    380×330
  • 布材質詳細:
    パルプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)枚数(枚)入数(束)詳細
EA929AT-15パルプ380×3305014プライ、4つ折り
EA929AT-15Bパルプ380×33050244プライ、4つ折り
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

24パック

1パック

24個入り

12,500( 13,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
多量な水や油の拭き取りに適した4つ折りタイプのパルプ製ウエス(1束50枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

    工業用ワイパー 275×300mm

    工業用ワイパー 275×300mm

      218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

      218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

        280x380mm 工業用ワイパー

        280x380mm 工業用ワイパー

          380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

          380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

            279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

            279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

              コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

              コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                通常価格 630円 1,870円 1,090円 510円 634円 2,600円 8,708円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                布材質 その他 - その他 その他 その他 その他 -
                形状 シート シート ディスペンサー シート シート ロール シート
                生地 新品 - 新品 新品 中古 新品 -
                タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                治工具の清掃など
                評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                治工具の清掃や、ちょっとした液剤の拭き取りに使用しています。液剤は良く染み込みます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                液体のふき取り
                評価 5.0満足度:5.02021/08/29
                床や机にこぼれた液体の拭き取りに使用しています。以前はもう少し薄い商品を使用しておりましたが、吸い取りが悪いので、こちらに変えました。思ったより、価格も安かったので大変良かったです。機会があれば、また購入しようと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                洗浄した部品の拭き取り
                評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                厚みがあり、吸水性もよいので、安定のキムタオルを使用しています。
                今回、クーポンが使えるメーカーだったので、こちらを購入しました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました