(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

810x810mm 作業用シート EA911AB-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

810x810mm 作業用シート EA911AB-80

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

【特長】材質シート:ポリエチレン、ベルト・フチ・ボタン:ポリプロピレン・立体的...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    0.81×0.81
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質:
    シート:ポリエチレン、ベルト・フチ・ボタン:ポリプロピレン
  • 型番:
    EG-74
  • メーカー:
    ミツギロン
  • 商品名:
    サニーシート

型番

EA911AB-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AB-80

1個

764( 840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質シート:ポリエチレン、ベルト・フチ・ボタン:ポリプロピレン
・立体的なトレー形状にできる便利な作業用シート
・道具が散らからず、ゴミもまとめて処理できます。(耐荷重:約5kg)
・防水仕様で水洗い可能
・サイズ0.81×0.81m
・厚み約1.0mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:114
・JANコード:4548745746389

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

810x810mm 作業用シート EA911AB-80の型番EA911AB-80のページです。
型番EA911AB-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

810x810mm 作業用シート EA911AB-80

810x810mm 作業用シート EA911AB-80

    B30-1010ブルーシート

    B30-1010ブルーシート

      ターピークロスブルー #3000

      ターピークロスブルー #3000

        ブルーシートロール

        ブルーシートロール

          #2500 OSブルークロス

          #2500 OSブルークロス

            Jブルークロス50

            Jブルークロス50

              “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

              “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

                メーカー エスコ アズワン 萩原工業 アズワン 萩原工業 萩原工業 萩原工業
                通常価格 764円 16,766円 30,815円 1,857円 20,419円 13,653円 104,901円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 養生シート - ブルーシート ブルーシート - ブルーシート カラーシート
                形状 シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ
                グリーン - ブルー ブルー ブルー ブルー その他
                幅×長さ(m) 0.81×0.81 - - - - 1.8×50 1.8×50
                厚さ(mm) 約1.0 - 0.25 - 0.18 0.11 0.18

                810x810mm 作業用シート EA911AB-80のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました