(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,450円
税込単価
4,895円

【特長】ボディカラーイエロー・使用電池LR44電池×4個(付属)・光源LED球...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    4.25
  • 電源:
    ボタン電池
  • 重量:
    25g(電池含)
  • サイズ:
    Φ30×68mm
  • 防水性能:
    IPX4
  • 明るさ:
    12ルーメン
  • 照射距離:
    17m
  • 照射パターン:
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細:
    LR44電池×4個(付属)
  • ボディカラー:
    イエロー
  • ヘッド径:
    25mm
  • メーカー:
    PELICANPRODUCTS
  • メーカー型番:
    1930C

型番

EA758VL-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758VL-2A

1個

4,450( 4,895円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ボディカラーイエロー
・使用電池LR44電池×4個(付属)
・光源LED球
・照射パターン点灯
・明るさ12ルーメン
・電池寿命約4.25時間
・照射距離17m
・ヘッド径25mm
・サイズ直径30×68mm
・重量25g(電池含)
・防水性能IPX4
・レンズ2枚付属(赤色、緑色)
・ストラップ付
・防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
・UL規格適合品:ClassI,Division1/ClassI,Division2/ClassII,Division2
・IECEx規格適合品:IECExia
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745708738

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2Aの型番EA758VL-2Aのページです。
型番EA758VL-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

[LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

              [AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)

              [AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)

                [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                  [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                  [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                    LEDキーライト GK-002B

                    LEDキーライト GK-002B

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ GENTOS
                      通常価格 4,450円 7,640円 9,410円 16,890円 10,600円 10,290円 5,990円 39,170円 8,440円 1,132円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                      種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ
                      特殊用途 防水 防滴 防水 防水 防水 防水 防水 防水 防水 -
                      最大点灯時間(h) 4.25 155 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 5.75 6 19 24 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 202(弱) / 8(強) 12
                      電源 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 特殊 充電池 乾電池単3 -

                      [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2Aのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました