(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,410円
税込単価
10,351円

【特長】サイズ直径47×178mm・重量193g(電池含)・材質アルミニウム・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    193g(電池含)
  • サイズ:
    Φ47×178mm
  • 材質:
    本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
  • 明るさ:
    140ルーメン(ノーマル/ワイド)、245ルーメン(同時照射)
  • 照射距離:
    171m(強)
  • 電源詳細:
    単3×3本(付属)
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性:
    2m
  • 防塵・防水性能:
    IP67(水深1m:30分)
  • メーカー型番:
    68750
  • 商品名:
    DUALIE

型番

EA758SD-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SD-71

1個

9,410( 10,351円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】サイズ直径47×178mm
・重量193g(電池含)
・材質アルミニウム
・防水性能IPX7(水深1m)
・フラッド照射で足下を広範囲に照らします。
・UL規格適合品(日本の防爆構造は取得しておりません。)
・使用電池単3×3本(付属)
・明るさ140ルーメン(スポット照射)、140ルーメン(フラッド照射)、245ルーメン(同時照射)
・電池寿命18時間(スポット照射)、18時間(フラッド照射)、9時間(同時照射)
・照射距離171m(強)
・集散光
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745841374

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71の型番EA758SD-71のページです。
型番EA758SD-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

      [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

              [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

              [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 9,410円 8,440円 4,450円 7,640円 9,210円 16,890円 980円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 ハンディタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ランタン ストラップタイプ ハンディタイプ
                特殊用途 防水 防水 防水 防滴 防水 防水 -
                最大点灯時間(h) 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 202(弱) / 8(強) 4.25 155 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 5.75 5
                電源 乾電池単3 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単1

                [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました