(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A
  • 数量スライド割引

[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A (レビュー)

通常価格(税別)
2,920円
税込価格
3,212円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】モード白色LED(強/弱)、ナイトビジョン用赤色LED
・明るさ85ルーメン(白色/強)30ルーメン(白色/弱)6ルーメン(赤色)
・使用電池単4電池×2本(付属)
・電池寿命約4時間(強)約18時間(弱)
・重量69g(電池含)
・サイズ70×31×27(H)mm
・照射距離約30m(強)約18m(弱)
・耐落下2m
・散光
・丈夫な金属製クリップ
・ヘッド部可動式
・防滴仕様(IPX4)
・クリップで帽子のつばに取り付けが可能。コンパクトで軽いので視界を遮りません。
・手袋をしたままでも簡単にスイッチが操作できます。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745705010

[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2Aのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    点検作業
    評価 5.0満足度:5.02019/07/31
     配線ボックスの点検作業時に使っています。
     殆ど手元なので本格的なヘッドライトも不要なのでキャップのつばに付けて使えることらは良いですね。 簡易な物と違って上下方向の首振りが出来ます。
     ライトは最初に赤、弱白、強白と切り替わります。 最初が赤なのは目に優しい半面、すぐに明かりが欲しい場合はやや面倒ですね。
     一定時間経った後にボタンを押すとインスタントオフするのは便利だと思います。
     明るさは最近の明るいライトになれるとイマイチですが、手元作業には困らない程度には明るいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

      ライトホルスター

      ライトホルスター

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

          50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

          50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

            [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

            [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                  [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

                  [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

                    非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                    非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                      [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                      [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,920円 31,390円 1,260円 39,170円 1,100円 2,419円 7,640円 790円 12,300円 7,190円 6,150円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ LED型 LED型 その他 LED型 その他 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                        種類 クリップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ - ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ
                        特殊用途 防滴 防水 - 防水 - 防水 防滴 - 防水 - 防滴
                        最大点灯時間(h) 4(強) / 18(弱) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) - 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) - 3(強) / 28(弱、点滅、SOS) / 6(中) 155 1.5(強) / 3(弱、点滅) 7.5 - 8
                        電源 乾電池単4 充電池 - 充電池 - 特殊 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。