(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,210円
税込単価
10,131円

【特長】光源白色LED球1個、赤色LED球2個・サイズ直径60×138mm・重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    258g(電池含)
  • サイズ:
    Φ60×138mm
  • 材質:
    本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング)、カバー:ポリカーボネイト樹脂
  • 明るさ:
    200ルーメン(白色/強)、100ルーメン(白色/中)、50ルーメン(白色/弱)、0.7ルーメン(赤色/強)、0.7ルーメン(赤色/点滅)
  • 電源詳細:
    単3×3本(別売)
  • LED色:
    白色1個、赤色2個
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性:
    2m
  • 防水規格:
    IPX7(水深1m)
  • メーカー型番:
    44943
  • 商品名:
    SIEGE

型番

EA758CV-49 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758CV-49

1個

9,210( 10,131円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】光源白色LED球1個、赤色LED球2個
・サイズ直径60×138mm
・重量258g(電池含)
・防水規格IPX7(水深1m)
・バッテリー残量表示機能付
・カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
・マグネット付
・使用電池単3×3本(別売)
・明るさ(白色LED)200ルーメン(強)、100ルーメン(中)、50ルーメン(弱)(赤色LED)0.7ルーメン(強)、0.7ルーメン(点滅)
・電池寿命(白色LED)7時間(強)、15.5時間(中)、37時間(弱)(赤色LED)192時間(強)、288時間(点滅)
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745841367

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49の型番EA758CV-49のページです。
型番EA758CV-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

    [単1x3本] ランタン/LED

    [単1x3本] ランタン/LED

      [単3x3本] ランタン/LED

      [単3x3本] ランタン/LED

        [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

        [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

          60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

          60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

            [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

            [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

              38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

              38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

                LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

                LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

                  LEDライトレッドレンザー

                  LEDライトレッドレンザー

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                      AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

                      AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

                        LEDラバーライト タン

                        LEDラバーライト タン

                          バンブー 80LM 電池式

                          バンブー 80LM 電池式

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マグライト LED LENSER LED LENSER エスコ ELPA朝日電器 NICRON
                            通常価格 9,210円 11,290円 8,270円 9,610円 1,540円 18,470円 1,040円 3,783円 1,100円 1,197円 96,703円 1,284円 1,762円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 その他 LED型 その他 LED型 LED型 その他 - LED型 LED型
                            種類 ランタン ランタン ランタン ハンディタイプ - ハンディタイプ - ペンタイプ ハンディタイプ - - ハンディタイプ キーホルダタイプ
                            特殊用途 防水 防水 防水 - - 防水 - その他 その他 - - 防雨 防水
                            最大点灯時間(h) 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 430(赤色SOSモード) / 30(白色強) / 235(赤色ナイトビジョン) / 295(白色弱) / 70(白色中) 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 30 - 5.5(白)、16(青、緑) - - - - - - 1.5(80lm)/7(20lm)
                            電源 乾電池単3 乾電池単1 乾電池単3 充電池 - 乾電池単3 - - - - - 乾電池単1 乾電池単4

                            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました