(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(長柄)/替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー(長柄)/替刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,560円 ~ 5,100円
税込価格
2,816円 ~ 5,610円

エスコのスクレーパー(長柄)/替刃です。大きさ等により6タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 材質(刃):
  • 刃先材質(詳細):
    硬化鋼

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
刃幅(mm)
刃厚
柄材質
全長(L)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
オプション
150
-
-
150mm
替ヘッド

1個

2,560( 2,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
オプション
300
-
-
150mm
替ヘッド

1個

2,560( 2,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
オプション
500
-
-
150mm
替ヘッド

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

スクレーパー
-
150
1mm
約1200mm
-

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

スクレーパー
-
500
1mm
約1200mm
-

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのスクレーパー(長柄)/替刃です。
大きさ等により6タイプございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(長柄)/替刃

スクレーパー(長柄)/替刃

    12481 スクレーパー

    12481 スクレーパー

      超硬刃スクレーパー

      超硬刃スクレーパー

        スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

        スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

          パテナイフ(ステンレス製)

          パテナイフ(ステンレス製)

            160mmスクレーパー

            160mmスクレーパー

              ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

              ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

                102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                  ガラススクレーパー 110×37mm

                  ガラススクレーパー 110×37mm

                    メーカー エスコ スタビレー KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,560円 1,640円 5,120円 1,240円 1,140円 4,420円 5,370円 2,910円 980円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    材質(刃) - 超硬 ステンレス ステンレス スチール ステンレス
                    刃先材質(詳細) 硬化鋼 - - - - 特殊鋼 ハイカーボンスチール - 炭素鋼

                    スクレーパー(長柄)/替刃のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました