(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光メガネ NY-6 IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光メガネ NY-6 IR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,971円
税込価格
4,368円

複式上下自在式でナイロン製フレームが快適な掛け心地!フレーム角度調節可能。眼に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • 詳細タイプ:
    複式上下自在形
  • レンズ:
    外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム:
    ナイロン
  • フレーム色:
    フレーム:グレー、テンプル:オレンジ
  • 質量(g):
    45
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶接を行う周辺で作業するときなど耐久性の高いレンズが目を守ります。

  • レンズ内側曇り止め

※レーザー光の遮光には使用できません

レンズ遮光レンズ IR
材質フレーム:ナイロン
レンズ:ポリカーボネート
重量45g
遮光度1.7、2、3、4、5
グリーン系
遮光メガネ NY-6 IR 関連画像

フレームに固定タイプ

遮光メガネ NY-6 IR 関連画像

複式上下自在式でフレームの角度調整可

外形図

遮光メガネ NY-6 IR 外形図

使用方法・使用事例

溶接周辺作業、電炉周辺現場に

注意・禁止事項

ご注意

溶接作業時は溶接面をお使いください。デジタルカタログの仕様標準参考表をご参照頂き、適切な遮光度の番手でご使用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7
1個

5個

3,971( 4,368円 )

4日目

2
1個

5個

3,971( 4,368円 )

4日目

3
1個

5個

3,971( 4,368円 )

4日目

4
1個

5個

3,971( 4,368円 )

4日目

5
1個

5個

3,971( 4,368円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複式上下自在式でナイロン製フレームが快適な掛け心地!フレーム角度調節可能。眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・角度調節が可能。ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。便利な複式上下自在形。
・JIS規格同等品。
・レンズ材質:ポリカーボネート。
・遮光度:1.7・2・3・4・5(内側:透明くもり止め)。
・レンズ色:グリ-ン系。
・複式上下自在式でナイロン製フレームが快適な掛け心地!フレーム角度調節可能。
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターが付きにくい。
・サイドシールドはフレーム固定式です。

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光メガネ NY-6 IR

遮光メガネ NY-6 IR

    遮光メガネ NY-3 IR

    遮光メガネ NY-3 IR

      遮光メガネ SS-29 IR

      遮光メガネ SS-29 IR

        遮光メガネ 325 NIKKO

        遮光メガネ 325 NIKKO

          遮光メガネ SS-233N IR

          遮光メガネ SS-233N IR

            遮光メガネ PC-6 NIKKO

            遮光メガネ PC-6 NIKKO

              遮光メガネ PC-5 NIKKO

              遮光メガネ PC-5 NIKKO

                遮光メガネ FC-5 IR

                遮光メガネ FC-5 IR

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                    IR遮光メガネ 2700

                    IR遮光メガネ 2700

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                        アズワン 遮光保護めがね SNW-730

                        アズワン 遮光保護めがね SNW-730

                          遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                          遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーアボージン 日本光器製作所 アズワン アズワン
                            通常価格 3,971円 2,811円 4,439円 3,504円 4,456円 2,729円 2,517円 2,720円 2,880円 3,859円 2,988円 3,898円 3,070円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 - 遮光
                            曇り止め - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 複式上下自在形 - - - - 複式上下自在形 単式上下自在形 - - - - - -
                            レンズ 外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート IR IR ガラス IR ガラス ガラス IR ポリカーボネート - ポリカーボネート - -

                            遮光メガネ NY-6 IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました