(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼式保護メガネ 727NS

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼式保護メガネ 727NS (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • UVカット:
  • 詳細タイプ:
    オーバーグラス・一体成型
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • フレーム色:
    クリア
  • 質量(g):
    44
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネUVカット
詳細タイプオーバーグラス・一体成型レンズポリカーボネート
フレーム色クリア質量(g)44
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

727NS

1個

1個

2,350( 2,585円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。
【特長】
・JIS・ANSI 同等の耐衝撃性を有する。
・材質:ポリカーボネート
・色:透明
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・レンズ表面に表面硬化処理加工。
・グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ 727NSの型番727NSのページです。
型番727NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼式保護メガネ 727NS

一眼式保護メガネ 727NS

    一眼式保護メガネ SOG-1 NS

    一眼式保護メガネ SOG-1 NS

      一眼式保護メガネ 727S NS

      一眼式保護メガネ 727S NS

        保護メガネ SS-233N

        保護メガネ SS-233N

          保護メガネ SS-29

          保護メガネ SS-29

            保護ゴーグル 208

            保護ゴーグル 208

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

                軽作業用メガネ NY-3

                軽作業用メガネ NY-3

                  保護ゴーグル 207FC

                  保護ゴーグル 207FC

                    保護ゴーグル 201

                    保護ゴーグル 201

                      一眼式保護メガネ 727ナイロン

                      一眼式保護メガネ 727ナイロン

                        保護ゴーグル GCV-62 無気孔

                        保護ゴーグル GCV-62 無気孔

                          防じんメガネ 1343

                          防じんメガネ 1343

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーヨーセフティー
                            通常価格 2,350円 2,350円 1,410円 4,264円 3,971円 6,988円 2,249円 1,665円 1,542円 943円 3,046円 1,880円 950円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目   4日目   4日目   5日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ
                            UVカット -
                            詳細タイプ オーバーグラス・一体成型 オーバーグラス・一体成型 オーバーグラス・一体成型 - - - - - - - オーバーグラス・一体成型 - -
                            レンズ ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート - - ポリカーボネート ポリカーボネート PC - ポリカーボネート ナイロン - -
                            フレーム色 クリア クリア クリア シルバー ブラウン クリア グレー グレー/オレンジ ブラック グリーン クリア クリア -

                            一眼式保護メガネ 727NSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト