(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWラックワイプ WU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEWラックワイプ WU

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,813円 ~ 44,492円
税込価格
21,794円 ~ 48,941円

【特長】・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール10...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    200×260mm連続取出し
  • 含浸成分:
    変性エタノール100%

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300枚/個×4個

1個

37,645( 41,410円 )

10日目

300枚/個×4個

1個

44,492( 48,941円 )

12日目

30枚/パウチ×20個

1個

19,813( 21,794円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール100%を含浸し、ひどい汚れもスッキリ落とします。
・界面活性剤、油分、水を含まないので乾燥が早く拭き残りがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWラックワイプ WU

NEWラックワイプ WU

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

          NEWラックワイプ HD

          NEWラックワイプ HD

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

                クリーンテックス レギュラー200 30束

                クリーンテックス レギュラー200 30束

                  アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                  アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                    エリエール ソフトワイパー S200

                    エリエール ソフトワイパー S200

                      ベンコット ラボ

                      ベンコット ラボ

                        FTワイパーII

                        FTワイパーII

                          工業用ワイパー 275×300mm

                          工業用ワイパー 275×300mm

                            メーカー アズワン 旭化成 旭化成 旭化成 アズワン 旭化成 旭化成 トーヨ アズワン 三商 ケニス 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 19,813円 37,645円 44,492円 37,645円 39,710円 20,900円 44,492円 10,100円 24,379円 15,839円 466円 16,560円 1,870円
                            通常出荷日 8日目~   10日目   12日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   3日目   4日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                            サイズ 200×260mm連続取出し - - - 200×260mm連続取出し - - - - - - - -
                            含浸成分 変性エタノール100% - - - 界面活性剤 - - - - - - - -

                            NEWラックワイプ WUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました