(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,715円
税込単価
107,487円

【特長】・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。・平面・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    620~6200
  • 装着コレット(チャック)(mm):
    3
  • 全長(mm):
    167
  • 外径(mm):
    29
  • 詳細タイプ:
    低速ギヤ型
  • トラスココード:
    827-8932
  • 質量(g):
    359
  • 最大トルク(cN・m):
    9.8
  • 入力電圧(V):
    DC3~30
  • 付属品詳細:
    2.34mmコレット
  • コード長(m):
    1.5

型番

M112GRAD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M112GRAD

1個

97,715( 107,487円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
・平面・曲面・端面の研磨に適した90゜・120゜の角度をもったアングルグラインダーです。
・フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
・コレットチャックの把握力を強化してあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロンの型番M112GRADのページです。
型番M112GRADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

    アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

    アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

      アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

      アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

        アングルグラインダー 中速型 アングロン120

        アングルグラインダー 中速型 アングロン120

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            90°アングル アタッチメント IC-300

            90°アングル アタッチメント IC-300

              マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

              マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                  ミニルーター

                  ミニルーター

                    エコグランデ トルクセット

                    エコグランデ トルクセット

                      ミニモ エアーヘッド

                      ミニモ エアーヘッド

                        スタンダードロータリー 低速型

                        スタンダードロータリー 低速型

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ホーザン アルゴファイルジャパン ミニター ミニター ナカニシ
                            通常価格 97,715円 96,087円 74,383円 74,445円 46,420円 34,837円 54,146円 51,955円 12,404円 70,637円 43,729円 60,286円 34,631円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 セット 関連品 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 前後運動式 回転式 回転式 - 回転式 回転式 - 回転式 ハンドピース
                            無負荷回転数(min-1) 620~6200 630~6300 1000~14200 1000~14400 - 1000~26000 - - 7000~16500 0~50000 - 800~80000 -
                            装着コレット(チャック)(mm) 3 3 3 3 - - 2.34 - - - - 2.34 -
                            全長(mm) 167 183 158 174 85.4 57.3 - - 195 - - 167 -

                            アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました