(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みの虫クリップ C-103 R(赤)

みの虫クリップ C-103 R(赤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。...

詳細情報を確認する

型番

98-1045 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-1045

1個

1,450( 1,595円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。
・規格:大
・最大開口寸法(mm):8
・全長(mm):60
・入数(個):10
・材質:本体:鉄(ニッケルメッキ)、カバー:塩化ビニール

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

98-1045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みの虫クリップ C-103 R(赤)の型番98-1045のページです。
型番98-1045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みの虫クリップ C-103 R(赤)

みの虫クリップ C-103 R(赤)

    みの虫クリップ C-103 B(黒)

    みの虫クリップ C-103 B(黒)

      みの虫クリップ C-101 R(赤)

      みの虫クリップ C-101 R(赤)

        みの虫クリップ C-101 B(黒)

        みの虫クリップ C-101 B(黒)

          バナナプラグ P-411R(赤)

          バナナプラグ P-411R(赤)

            バナナプラグ P-411B(黒)

            バナナプラグ P-411B(黒)

              テストリード(巻取り式・マグネット付)

              テストリード(巻取り式・マグネット付)

                みの虫リード線セット TLA-3

                みの虫リード線セット TLA-3

                  テストリード(巻取り式)

                  テストリード(巻取り式)

                    ストレートテストピン

                    ストレートテストピン

                      フラットテスト棒 MODEL 7161A

                      フラットテスト棒 MODEL 7161A

                        デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

                        デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

                          テスト棒 766

                          テスト棒 766

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 エスコ 三商 エスコ カイセ 共立電気計器 DENSAN カイセ
                            通常価格 1,450円 1,450円 1,000円 1,000円 2,027円 2,050円 6,720円 1,650円 3,840円 850円 949円 2,799円 1,680円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   6日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   6日目  
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 - テストリード・プローブ関連

                            みの虫クリップ C-103 R(赤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました