(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストリード(巻取り式・マグネット付)

テストリード(巻取り式・マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,720円 ~ 9,920円
税込価格
7,392円 ~ 10,912円

巻き取り式のテストリードです。【特長】・全長までの範囲で任意の長さまでリードを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リード全引き出し時は最大10A、リード収納時は最大6A以内で使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3m(1.5m×2)
4548745364040
心数:3

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

一部当日出荷可能

9m(4.5m×2)
4548745364057
心数:2

1個

9,920( 10,912円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

巻き取り式のテストリードです。
【特長】
・全長までの範囲で任意の長さまでリードを引出し、保持できます。
・マグネット付なので本体(リール)を壁などに固定できます。
・使用しないときは巻き取って収納できます。
【仕様】
・ワニ口クリップ(最大開口:8mm)
・18ゲージ銅線
・最大リード長(EA707CJ-13):3m
・最大リード長(EA707CJ-19):9m
・心数(EA707CJ-13):3
・心数(EA707CJ-19):2
・定格電流:10A(リード収納時は6A)

(i)ご注意

  • リード全引き出し時は最大10A、リード収納時は最大6A以内で使用してください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストリード(巻取り式・マグネット付)

テストリード(巻取り式・マグネット付)

    テストリード(巻取り式)

    テストリード(巻取り式)

      みの虫クリップ C-103 R(赤)

      みの虫クリップ C-103 R(赤)

        エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

        エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

          交流デジタルクランプメータ MT-600A

          交流デジタルクランプメータ MT-600A

            テストフック 790/791

            テストフック 790/791

              クランプメーター AD-5585

              クランプメーター AD-5585

                みの虫クリップ C-103 B(黒)

                みの虫クリップ C-103 B(黒)

                  みの虫クリップ C-101 B(黒)

                  みの虫クリップ C-101 B(黒)

                    バッテリークリップ 946

                    バッテリークリップ 946

                      カスタム クランプメーター C-07

                      カスタム クランプメーター C-07

                        先端金具・フック 8016

                        先端金具・フック 8016

                          先端金具・標準 8072

                          先端金具・標準 8072

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ マザーツール カイセ エー・アンド・デイ 三商 三商 カイセ 三商 共立電気計器 共立電気計器
                            通常価格 6,720円 3,840円 1,350円 1,200円 7,500円 1,099円 5,000円 1,350円 900円 1,720円 14,800円 1,000円 700円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   6日目   4日目   3日目   6日目   6日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連 - テストリード・プローブ関連 - テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連 - - -
                            材質 18ゲージ銅線 18ゲージ銅線 - - - - - - - - - - -
                            最大開口幅 8mm 8mm - - - - - - - - - - -
                            定格電流 10A(6A) 10A(6A) - - - - - - - - - - -

                            テストリード(巻取り式・マグネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト