(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター 98-0492

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター 98-0492

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,457円
税込単価
3,803円

【特長】・スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除く...

詳細情報を確認する

型番

98-0492 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-0492

380ml

1個

3,457( 3,803円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。
・用途に合わせて選べる2種(大小)のエクステンションノズル付。
・不燃性。
・容量(ml):380
・使用ガス:HFC134a

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター 98-0492の型番98-0492のページです。
型番98-0492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター 98-0492

エアダスター 98-0492

    ダスターノズル

    ダスターノズル

      エアーダスター用プラグ A7301

      エアーダスター用プラグ A7301

        三商 エアダスター Z-288

        三商 エアダスター Z-288

          エアダスター CD-31ECO

          エアダスター CD-31ECO

            エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214

            エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214

              フレキシブルノズル 空気適用

              フレキシブルノズル 空気適用

                GC 空気清浄機(エアーフィルター)

                GC 空気清浄機(エアーフィルター)

                  カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

                  カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

                    エアーダスター用ノズル(超強力型)

                    エアーダスター用ノズル(超強力型)

                      “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

                      “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

                        メーカー 三商 UNITED EARTH MAN 三商 三商 EARTH MAN UNITED アークランド グリーンクロス ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス セインジャパン
                        通常価格 3,457円 430円 821円 1,090円 1,100円 1,953円 1,213円 3,214円 4,368円 1,896円 1,289円
                        通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ エアダスター - - エアダスター エアダスター - - - - - -
                        仕様 スプレー - - スプレー スプレー - - - - - -
                        燃性 不燃性 - - 可燃性 可燃性 - - - - - -
                        使用ガス HFC134a - - DME+CO2 炭酸ガス+DME - - - - - -
                        内容量 380ml - - 350ml 350ml - - - - - -

                        エアダスター 98-0492のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        同軸ケーブルのコネクタの掃除
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/13
                        繊細なコネクタで窒素配管が届かない場所にあった。
                        スプレータイプなので手軽に持めて便利。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました