(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター CD-31ECO

エアダスター CD-31ECO

通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・環境に優しいノンフロンタイプ。地球温暖化係数が1以下と、従来品に比べ...

詳細情報を確認する

型番

98-0499 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエアダスター仕様スプレー
燃性可燃性使用ガス炭酸ガス+DME
内容量350ml - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-0499

350ml

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいノンフロンタイプ。地球温暖化係数が1以下と、従来品に比べ大変低くなっています。
・どんな角度でスプレーしても液が出ない構造になっています。
・グリーン購入法適合商品。
・使用ガス:炭酸ガス+DME
・容量(ml):350

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター CD-31ECOの型番98-0499のページです。
型番98-0499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター CD-31ECO

エアダスター CD-31ECO

    三商 エアダスター Z-288

    三商 エアダスター Z-288

      エアーダスター用プラグ A7301

      エアーダスター用プラグ A7301

        エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214

        エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214

          エアダスター 98-0492

          エアダスター 98-0492

            ダスターノズル

            ダスターノズル

              2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

              2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

                エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

                エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

                  エアダスターノズル 高剛性タイプ

                  エアダスターノズル 高剛性タイプ

                    メーカー 三商 三商 EARTH MAN EARTH MAN 三商 UNITED エスコ エスコ トラスコ中山
                    通常価格 1,100円 1,192円 821円 1,953円 3,082円 474円 1,500円 29,016円 1,219円
                    通常出荷日 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ エアダスター エアダスター - - エアダスター - - - -
                    仕様 スプレー スプレー - - スプレー - - - -
                    燃性 可燃性 可燃性 - - 不燃性 - - - -
                    使用ガス 炭酸ガス+DME DME+CO2 - - HFC134a - - - -
                    内容量 350ml 350ml - - 380ml - - - -

                    エアダスター CD-31ECOのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト