(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

通常価格(税別)
46,500円
税込価格
51,150円

【特長】・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。【仕様】・流体:Ai...

詳細情報を確認する

型番

65-0355 解除

Loading...

仕様

65-0354【特長】
・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。
・ご要望の高い品種を短納期でお届けします。
・流体:Air
・全長:126mm
・ブロック 材質:SUS316
・継手:RC1/4
・最大流量:500ml/min
・供給圧力:0.1MPa 出口圧力:大気開放 ニードル位置下部
65-0356【特長】
・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。
・ご要望の高い品種を短納期でお届けします。
・流体:Air
・全長:126mm
・ブロック 材質:SUS316
・継手:RC1/4
・最大流量:30L/min
・供給圧力:0.1MPa 出口圧力:大気開放 ニードル位置下部
65-0355【特長】
・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。
・ご要望の高い品種を短納期でお届けします。
・流体:Air
・全長:126mm
・ブロック 材質:SUS316
・継手:RC1/4
・最大流量:5L/min
・供給圧力:0.1MPa 出口圧力:大気開放 ニードル位置下部
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-0355

・ブロック 材質:SUS316・継手:RC1/4・最大流量:5L/min・供給圧力:0.1MPa 出口圧力:大気開放 ニードル位置下部
・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。・ご要望の高い品種を短納期でお届けします。・流体:Air・全長:126mm

1個

46,500( 51,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密流量制御のできるニードルバルブ付流量計です。
【仕様】
・流体:Air
・全長:126mm
・ブロック 材質:SUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

    面積式流量計

    面積式流量計

      小型フローメータ

      小型フローメータ

        面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

        面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

          大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

          大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

            基準流量計 028300シリーズ

            基準流量計 028300シリーズ

              吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

              吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                  フロート式流量計二連式

                  フロート式流量計二連式

                    フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                    フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                      樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

                      樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

                        アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                        アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                          流量計 Fシリーズ

                          流量計 Fシリーズ

                            メーカー 三商 コフロック コフロック コフロック コフロック アズワン アズワン アズワン ヤマト産業 ヤマト産業 コフロック 柴田科学 アズワン
                            通常価格 46,500円 24,100円 13,332円 59,900円 71,700円 66,000円 90,154円 28,500円 17,593円 8,720円 9,372円 48,780円 12,000円
                            通常出荷日 2日目   39日目   1日目~   39日目   39日目   19日目   7日目   10日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目   8日目  

                            二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Airのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました